20151317
20151317
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 154,8316 € |
| 10 - 19 | 139,3453 € |
| 20 - 49 | 131,6127 € |
| 50 + | 123,8696 € |
| Medida de la rosca | TR22 x 5 |
|---|---|
| Número de inicios | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 22.0 |
| Paso | 5.0 |
| p1 | 5.0 |
| d2 tol. 7e min | 19.114 |
| d2 tol. 7e max | 19.394 |
| d3 tol. 7h max | 16.500 |
| l1 | 3000.0 |
| Lead angle | 4°43‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.05 |
| Straightness mm/300mm | 0.2 |
| Peso kg | 6.87 |
| Material | Acero |
| Dirección de roscado | Mano izquierda |
| Código de material | 7215508000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar