20151256
20151256
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 57,2169 € |
| 10 - 19 | 51,5048 € |
| 20 + | 48,6381 € |
| Medida de la rosca | TR20 x 8 |
|---|---|
| Número de inicios | 2.0 |
| d1 tol. 7e | 20.0 |
| Paso | 8.0 |
| p1 | 4.0 |
| d2 tol. 7e min | 17.608 |
| d2 tol. 7e max | 17.905 |
| d3 tol. 7h max | 15.500 |
| l1 | 1000.0 |
| Lead angle | 8°09' |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.1 |
| Straightness mm/300mm | 0.5 |
| Peso kg | 1.94 |
| Material | Acero |
| Dirección de roscado | Mano derecha |
| Código de material | 7215508000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar