Menu Search

Tornillo de plomo TR24 x 5 1000.0 Acero

Los tornillos de avance de acero son un tipo de tornillos usados para convertir el movimiento giratorio en movimiento lineal, como los tornillos de bola. Se utilizan para aplicaciones estándar que requieren un alto grado de precisión y exactitud. Tienen rosca a mano derecha, son fuertes y duraderos gracias a su material.
Referencia de Essentra:

20151331

Número de pieza del fabricante:

20151331

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 50,9547 €
10 - 19 45,8666 €
20 - 49 43,3173 €
50 + 40,768 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

50,95 €

1 x 50,9547 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca TR24 x 5
Número de inicios 1.0
d1 tol. 7e 24.0
Paso 5.0
p1 5.0
d2 tol. 7e min 21.094
d2 tol. 7e max 21.394
d3 tol. 7h max 18.500
l1 1000.0
Lead angle 4°17'
Pitch accuracy mm/300mm 0.05
Straightness mm/300mm 0.2
Peso kg 2.78
Material Acero
Dirección de roscado Mano derecha
Código de material 7215508000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros