Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20151157
20151157
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 36,7298 € |
10 - 19 | 33,0527 € |
20 - 49 | 31,2193 € |
50 - 99 | 29,3859 € |
100 + | 27,5422 € |
Medida de la rosca | TR18 x 4 |
---|---|
Número de inicios | 1.0 |
d1 tol. 7e | 18.0 |
Paso | 4.0 |
p1 | 4.0 |
d2 tol. 7e min | 15.640 |
d2 tol. 7e max | 15.905 |
d3 tol. 7h max | 13.500 |
l1 | 1000.0 |
Lead angle | 4°36‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.05 |
Straightness mm/300mm | 0.5 |
Peso kg | 1.52 |
Material | Acero |
Dirección de roscado | Mano izquierda |
Código de material | 7215508000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar