20151386
20151386
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 57,99 € |
10 - 19 | 52,19 € |
20 - 49 | 49,28 € |
50 + | 46,39 € |
Medida de la rosca | TR26 x 5 |
---|---|
Número de inicios | 1.0 |
d1 tol. 7e | 26.0 |
Paso | 5.0 |
p1 | 5.0 |
d2 tol. 7e min | 23.094 |
d2 tol. 7e max | 23.394 |
d3 tol. 7h max | 20.500 |
l1 | 1000.0 |
Lead angle | 3°55' |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.05 |
Straightness mm/300mm | 0.2 |
Peso kg | 3.32 |
Material | Acero |
Dirección de roscado | Mano derecha |
Código de material | 7215508000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar