Menu Search

Tornillos de avance

En producción

Los tornillos de avance son un tipo de tornillos usados para convertir el movimiento giratorio en movimiento lineal convirtiendo el movimiento giratorio del tornillo en movimiento de avance de la tuerca. El «avance» se refiere a la distancia que una tuerca recorrerá para completar una revolución del tornillo.

Se utilizan para aplicaciones estándar que requieren un menor grado de precisión y exactitud, o en las que un tornillo de bola no es adecuado debido a las condiciones ambientales. Son fuertes, duraderos y más rentables que los tornillos de bola.

También se usan en los sectores de la robótica, la automoción o las máquinas CNC. Disponible como estándar tornillos de avance tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.

  • Disponible como estándar tornillos de avance tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.
  • El «avance» se refiere a la distancia que una tuerca recorrerá para completar una revolución del tornillo.
  • Utilizadas para aplicaciones estándar que requieren un menor grado de precisión y exactitud.
Material: Acero inoxidable 304, Acero, Acero inoxidable 316 Código De La Serie: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
420 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Medida de la rosca l1 Material d2 tol. 7e min Compra
199,175 € - 234,3261 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
2000.0
Acero inoxidable 316
13.640
200,1271 € - 235,4368 € Solicite el plazo de entrega aquí
34.381
7.0
44.0
TR44 x 14
1000.0
Acero
39.977
221,7276 € - 260,8559 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
2000.0
Acero
36.020
1.039,3089 € - 1.222,7226 € Solicite el plazo de entrega aquí
66.819
10.0
80.0
TR80 x 10
2000.0
Acero
74.425
386,3122 € - 454,4775 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.381
7.0
40.0
TR40 x 14
3000.0
Acero
36.020
1.177,004 € - 1.384,7156 € Solicite el plazo de entrega aquí
73.710
16.0
95.0
TR95 x 16
2000.0
Acero
86.250
571,1434 € - 634,6014 € Solicite el plazo de entrega aquí
78.710
16.0
100.0
TR100 x 16
1000.0
Acero
91.250
725,9433 € - 854,0652 € Solicite el plazo de entrega aquí
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
2000.0
Acero
64.425
127,0112 € - 158,7561 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
2000.0
Acero
25.094
532,4487 € - 626,4139 € Solicite el plazo de entrega aquí
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
2000.0
Acero inoxidable 316
32.547
92,3785 € - 115,4811 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
2000.0
Acero inoxidable 316
10.191
200,3386 € - 235,6801 € Solicite el plazo de entrega aquí
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
2000.0
Acero
32.547
59,4066 € - 79,2088 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
2000.0
Acero
15.640
306,6803 € - 360,8084 € Solicite el plazo de entrega aquí
34.381
7.0
44.0
TR44 x 14
1500.0
Acero
39.977
1.189,8035 € - 1.321,998 € Solicite el plazo de entrega aquí
78.710
16.0
100.0
TR100 x 16
2000.0
Acero
91.250
600,9101 € - 706,9556 € Solicite el plazo de entrega aquí
34.381
7.0
44.0
TR44 x 14
3000.0
Acero
39.977
35,8809 € - 47,8342 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.685
3.0
12.0
TR12 x 6
2000.0
Acero
10.164
553,2346 € - 650,8705 € Solicite el plazo de entrega aquí
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
2000.0
Acero inoxidable 316
32.547
27,905 € - 37,1926 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
2000.0
Acero
8.739
141,408 € - 166,3512 € Solicite el plazo de entrega aquí
34.381
7.0
44.0
TR44 x 7
1000.0
Acero
40.020
  • de 21
Tornillo de plomo TR16 x 4 2000.0 Acero inoxidable 316

20152888

Rango de precios
234,3261 € - 199,175 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR16 x 4
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Paso
    4.0
  • p1
    4.0
Tornillo de plomo TR44 x 14 1000.0 Acero

20153908

Rango de precios
235,4368 € - 200,1271 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR44 x 14
  • Número de inicios
    2.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Paso
    14.0
  • p1
    7.0
Tornillo de plomo TR40 x 7 2000.0 Acero

20152680

Rango de precios
260,8559 € - 221,7276 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR40 x 7
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Paso
    7.0
  • p1
    7.0
Tornillo de plomo TR80 x 10 2000.0 Acero

20153465

Rango de precios
1.222,7226 € - 1.039,3089 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR80 x 10
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    80.0
  • Paso
    10.0
  • p1
    10.0
Tornillo de plomo TR40 x 14 3000.0 Acero

20153519

Rango de precios
454,4775 € - 386,3122 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR40 x 14
  • Número de inicios
    2.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Paso
    14.0
  • p1
    7.0
Tornillo de plomo TR95 x 16 2000.0 Acero

20153281

Rango de precios
1.384,7156 € - 1.177,004 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR95 x 16
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    95.0
  • Paso
    16.0
  • p1
    16.0
Tornillo de plomo TR100 x 16 1000.0 Acero

20153496

Rango de precios
634,6014 € - 571,1434 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR100 x 16
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    100.0
  • Paso
    16.0
  • p1
    16.0
Tornillo de plomo TR70 x 10 2000.0 Acero

20153458

Rango de precios
854,0652 € - 725,9433 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR70 x 10
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Paso
    10.0
  • p1
    10.0
Tornillo de plomo TR28 x 5 2000.0 Acero

20153380

Rango de precios
158,7561 € - 127,0112 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR28 x 5
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Paso
    5.0
  • p1
    5.0
Tornillo de plomo TR36 x 6 2000.0 Acero inoxidable 316

20152833

Rango de precios
626,4139 € - 532,4487 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR36 x 6
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Paso
    6.0
  • p1
    6.0
Tornillo de plomo TR12 x 3 2000.0 Acero inoxidable 316

20152734

Rango de precios
115,4811 € - 92,3785 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR12 x 3
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Paso
    3.0
  • p1
    3.0
Tornillo de plomo TR36 x 6 2000.0 Acero

20153403

Rango de precios
235,6801 € - 200,3386 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR36 x 6
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Paso
    6.0
  • p1
    6.0
Tornillo de plomo TR18 x 4 2000.0 Acero

20153335

Rango de precios
79,2088 € - 59,4066 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR18 x 4
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Paso
    4.0
  • p1
    4.0
Tornillo de plomo TR44 x 14 1500.0 Acero

20153915

Rango de precios
360,8084 € - 306,6803 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR44 x 14
  • Número de inicios
    2.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Paso
    14.0
  • p1
    7.0
Tornillo de plomo TR100 x 16 2000.0 Acero

20153489

Rango de precios
1.321,998 € - 1.189,8035 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR100 x 16
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    100.0
  • Paso
    16.0
  • p1
    16.0
Tornillo de plomo TR44 x 14 3000.0 Acero

20153939

Rango de precios
706,9556 € - 600,9101 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR44 x 14
  • Número de inicios
    2.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Paso
    14.0
  • p1
    7.0
Tornillo de plomo TR12 x 6 2000.0 Acero

20153021

Rango de precios
47,8342 € - 35,8809 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR12 x 6
  • Número de inicios
    2.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Paso
    6.0
  • p1
    3.0
Tornillo de plomo TR36 x 6 2000.0 Acero inoxidable 316

20152932

Rango de precios
650,8705 € - 553,2346 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR36 x 6
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Paso
    6.0
  • p1
    6.0
Tornillo de plomo TR10 x 2 2000.0 Acero

20152987

Rango de precios
37,1926 € - 27,905 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR10 x 2
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Paso
    2.0
  • p1
    2.0
Tornillo de plomo TR44 x 7 1000.0 Acero

20151669

Rango de precios
166,3512 € - 141,408 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR44 x 7
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Paso
    7.0
  • p1
    7.0