20153359
20153359
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 100,77 € |
10 - 19 | 90,69 € |
20 - 49 | 85,65 € |
50 + | 80,61 € |
Medida de la rosca | TR22 x 5 |
---|---|
Número de inicios | 1.0 |
d1 tol. 7e | 22.0 |
Paso | 5.0 |
p1 | 5.0 |
d2 tol. 7e min | 19.114 |
d2 tol. 7e max | 19.394 |
d3 tol. 7h max | 16.500 |
l1 | 2000.0 |
Lead angle | 4°43‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.05 |
Straightness mm/300mm | 0.2 |
Peso kg | 4.58 |
Material | Acero |
Dirección de roscado | Mano izquierda |
Código de material | 7215508000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar