20152949
20152949
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 867,91 € |
10 - 19 | 781,13 € |
20 + | 737,73 € |
Medida de la rosca | TR40 x 7 |
---|---|
Número de inicios | 1.0 |
d1 tol. 7e | 40.0 |
Paso | 7.0 |
p1 | 7.0 |
d2 tol. 7e min | 36.020 |
d2 tol. 7e max | 36.375 |
d3 tol. 7h max | 32.000 |
l1 | 2000.0 |
Lead angle | 3°31‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.5 |
Straightness mm/300mm | 0.15 |
Peso kg | 15.96 |
Material | Acero inoxidable |
Dirección de roscado | Mano izquierda |
Código de material | 7215508000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar