20152697
20152697
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 143,17 € |
10 - 19 | 128,85 € |
20 + | 121,69 € |
Medida de la rosca | TR30 x 6 |
---|---|
Número de inicios | 1.0 |
d1 tol. 7e | 30.0 |
Paso | 6.0 |
p1 | 6.0 |
d2 tol. 7e min | 26.547 |
d2 tol. 7e max | 26.882 |
d3 tol. 7h max | 23.000 |
l1 | 2000.0 |
Lead angle | 4°05‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.07 |
Straightness mm/300mm | 0.2 |
Peso kg | 8.70 |
Material | Acero |
Dirección de roscado | Mano derecha |
Código de material | 7215508000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar