20152413
20152413
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 356,52 € |
10 - 19 | 320,87 € |
20 + | 303,04 € |
Medida de la rosca | TR36 x 12 |
---|---|
Número de inicios | 2.0 |
d1 tol. 7e | 36.0 |
Paso | 12.0 |
p1 | 6.0 |
d2 tol. 7e min | 32.547 |
d2 tol. 7e max | 32.882 |
d3 tol. 7h max | 29.000 |
l1 | 3000.0 |
Lead angle | 6°39‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.2 |
Straightness mm/300mm | 0.3 |
Peso kg | 19.62 |
Material | Acero |
Dirección de roscado | Mano derecha |
Código de material | 7215508000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar