20152253
20152253
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 71,42 € |
10 - 19 | 64,28 € |
20 - 49 | 60,70 € |
50 + | 57,14 € |
Medida de la rosca | TR14 x 6 |
---|---|
Número de inicios | 2.0 |
d1 tol. 7e | 14.0 |
Paso | 6.0 |
p1 | 3.0 |
d2 tol. 7e min | 12.164 |
d2 tol. 7e max | 12.415 |
d3 tol. 7h max | 10.500 |
l1 | 3000.0 |
Lead angle | 8°49' |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.3 |
Straightness mm/300mm | 0.5 |
Peso kg | 2.79 |
Material | Acero |
Dirección de roscado | Mano derecha |
Código de material | 7215508000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar