20152154
20152154
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 139,88 € |
10 - 19 | 125,89 € |
20 - 49 | 118,90 € |
50 + | 111,91 € |
Medida de la rosca | TR32 x 6 |
---|---|
Número de inicios | 1.0 |
d1 tol. 7e | 32.0 |
Paso | 6.0 |
p1 | 6.0 |
d2 tol. 7e min | 28.547 |
d2 tol. 7e max | 28.882 |
d3 tol. 7h max | 25.000 |
l1 | 1500.0 |
Lead angle | 3°48‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.07 |
Straightness mm/300mm | 0.2 |
Peso kg | 7.54 |
Material | Acero |
Dirección de roscado | Mano izquierda |
Código de material | 7215508000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar