20151096
20151096
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 30,20 € |
10 - 19 | 27,18 € |
20 - 49 | 25,67 € |
50 - 99 | 24,16 € |
100 + | 22,65 € |
Medida de la rosca | TR16 x 4 |
---|---|
Número de inicios | 1.0 |
d1 tol. 7e | 16.0 |
Paso | 4.0 |
p1 | 4.0 |
d2 tol. 7e min | 13.640 |
d2 tol. 7e max | 13.905 |
d3 tol. 7h max | 11.500 |
l1 | 1000.0 |
Lead angle | 5°16‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.05 |
Straightness mm/300mm | 0.5 |
Peso kg | 1.17 |
Material | Acero |
Dirección de roscado | Mano izquierda |
Código de material | 7215508000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar