20150822
20150822
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 1.423,70 € |
10 - 19 | 1.281,33 € |
20 + | 1.210,14 € |
Medida de la rosca | TR70 x 10 |
---|---|
Número de inicios | 1.0 |
d1 tol. 7e | 70.0 |
Paso | 10.0 |
p1 | 10.0 |
d2 tol. 7e min | 64.425 |
d2 tol. 7e max | 64.850 |
d3 tol. 7h max | 59.000 |
l1 | 1500.0 |
Lead angle | 2°49‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.015 |
Straightness mm/300mm | 0.2 |
Peso kg | 38.43 |
Material | Acero inoxidable |
Dirección de roscado | Mano derecha |
Código de material | 7215508000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar