20150761
20150761
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 748,03 € |
10 - 19 | 673,23 € |
20 + | 635,83 € |
Medida de la rosca | TR60 x 9 |
---|---|
Número de inicios | 1.0 |
d1 tol. 7e | 60.0 |
Paso | 9.0 |
p1 | 9.0 |
d2 tol. 7e min | 54.935 |
d2 tol. 7e max | 55.360 |
d3 tol. 7h max | 50.000 |
l1 | 1000.0 |
Lead angle | 2°58‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.05 |
Straightness mm/300mm | 0.15 |
Peso kg | 18.49 |
Material | Acero inoxidable |
Dirección de roscado | Mano izquierda |
Código de material | 7215508000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar