20150501
20150501
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 562,70 € |
10 - 19 | 506,43 € |
20 + | 478,30 € |
Medida de la rosca | TR28 x 5 |
---|---|
Número de inicios | 1.0 |
d1 tol. 7e | 28.0 |
Paso | 5.0 |
p1 | 5.0 |
d2 tol. 7e min | 25.094 |
d2 tol. 7e max | 25.394 |
d3 tol. 7h max | 22.500 |
l1 | 3000.0 |
Lead angle | 3°36‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.1 |
Straightness mm/300mm | 1.5 |
Peso kg | 11.7 |
Material | Acero inoxidable |
Dirección de roscado | Mano derecha |
Código de material | 7215508000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar