Menu Search

Tornillo de cabeza moleteada grande M4 25.0 mm PA

Tornillo manual fabricado con nylon natural.
Referencia de Essentra:

10375716

Número de pieza del fabricante:

426000500002

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,1924 €
1250 + 0,1825 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

48,10 €

250 x 0,1924 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de la cabeza 16.0 mm
Altura de la cabeza 3.4 mm
Longitud de la rosca 25.0 mm
Medida de la rosca M4
Tipo de cabezal Cabeza alomada
Tipo de tornillo Tornillo de apriete manual
Tipo de impulso Forma plana
Código de material 3926909790
Material completo Poliamida 66
Longitud general 28.4 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros