10331118
092520100T
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1618 € |
5000 + | 0,1537 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Head Diameter | 13.7 mm |
---|---|
Head Diameter | 0.539 in |
Head Height | 9.3 mm |
Head Height | 0.366 in |
Thread Length | 25.4 mm |
Thread Length | 1 in |
Thread Size | 1/4-20 |
Head Type | Knurled Head |
Screw Type | Thumb Screw |
Drive Type | Flat Drive |
Commodity Code | 3926909790 |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Overall Length | 34.7 mm |
Overall Length | 1.365 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar