10399767
50M060100T016
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,0772 € |
2500 - 9999 | 0,0695 € |
10000 + | 0,0625 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Head Diameter | 12.2 mm |
---|---|
Head Diameter | 0.48 in |
Head Height | 7.8 mm |
Head Height | 0.307 in |
Thread Size | M6 |
Pitch Diameter | 1.0 mm |
Pitch Diameter | 0.039 in |
Thread Length | 16.0 mm |
Thread Length | 0.63 in |
Head Type | Round Slotted Head |
Drive Type | Slotted Drive |
Colour | Natural |
Commodity Code | 3926909790 |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar