Menu Search

Tornillo de hombro M12 80.0 mm Acero inoxidable

Este perno de hombro está parcialmente roscado y tiene una cabeza moleteada, lo que facilita su instalación a mano o con una llave Allen. Fabricado en acero.
Referencia de Essentra:

10505571

Número de pieza del fabricante:

1505110

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de la cabeza 24.0 mm
Altura de la cabeza 11.0 mm
Longitud de la rosca 80.0 mm
Medida de la rosca M12
Diámetro del hombro 16.0 mm
Material completo Acero inoxidable 304
Tipo de tornillo Tornillo de apriete manual
Color Gris
Finalizar Mate
Tipo de punto M12
Longitud general 109.0 mm
Longitud por debajo del cabezal 98.0 mm
Material completo del tornillo Acero
Código de material 7318156861

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros