10376539
429020000002
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
25 - 124 | 2,2552 € |
125 + | 2,1424 € |
Head Diameter | 25.0 mm |
---|---|
Head Diameter | 0.984 in |
Head Height | 12.0 mm |
Head Height | 0.472 in |
Thread Size | M8 |
Thread Length | 80.0 mm |
Thread Length | 3.15 in |
Head Type | Wing Head |
Screw Type | Thumb Screw |
Drive Type | Wing Drive |
Colour | Natural |
Material | Nylon |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar