tornillos de llave de vaso ventilados, fabricados en PEEK, proporcionan una resistencia mecánica, una resistencia química y una estabilidad térmica excepcionales.
Cuentan con un núcleo hueco o ventilación que permite la salida de gases o líquidos atrapados, lo que los hace ideales para aplicaciones de vacío.
Los tornillos mantienen su integridad estructural y rendimiento a temperaturas de hasta 260 C, lo que los hace ideales para su uso en las industrias médica, electrónica y automotriz. Material: PEEK Color: Beige Código De La Serie: SR2012
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d2 | d1 | h1 | l2 | A/F | l1 ±0.2 | d3 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,0022 € - 7,7803 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
18.0
|
M12
|
12.0
|
3.5
|
10.0
|
30.0
|
1.8
|
||
| 5,2925 € - 5,8806 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10.0
|
M6
|
6.0
|
2.0
|
5.0
|
20.0
|
1.6
|
||
| 5,8697 € - 6,5219 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
18.0
|
M12
|
12.0
|
3.5
|
10.0
|
15.0
|
1.8
|
||
| 4,0837 € - 4,5375 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8.5
|
M5
|
5.0
|
1.6
|
4.0
|
12.0
|
1.3
|
||
| 4,5846 € - 5,0941 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10.0
|
M6
|
6.0
|
2.0
|
5.0
|
10.0
|
1.6
|
||
| 5,3361 € - 5,929 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
13.0
|
M8
|
8.0
|
2.5
|
6.0
|
15.0
|
1.8
|
||
| 5,8697 € - 6,5219 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
13.0
|
M8
|
8.0
|
2.5
|
6.0
|
25.0
|
1.8
|
||
| 5,9568 € - 6,6187 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8.5
|
M5
|
5.0
|
1.6
|
4.0
|
25.0
|
1.3
|
||
| 4,748 € - 5,2756 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.0
|
M4
|
4.0
|
1.4
|
3.0
|
20.0
|
1.0
|
||
| 4,3342 € - 4,8158 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.0
|
M4
|
4.0
|
1.4
|
3.0
|
15.0
|
1.0
|
||
| 3,6699 € - 4,0777 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.5
|
M3
|
3.0
|
1.0
|
2.5
|
10.0
|
1.0
|
||
| 3,2452 € - 3,6058 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.0
|
M4
|
4.0
|
1.4
|
3.0
|
6.0
|
1.0
|
||
| 4,1708 € - 4,6343 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10.0
|
M6
|
6.0
|
2.0
|
5.0
|
8.0
|
1.6
|
||
| 5,543 € - 6,1589 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
13.0
|
M8
|
8.0
|
2.5
|
6.0
|
20.0
|
1.8
|
||
| 3,6263 € - 4,0293 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8.5
|
M5
|
5.0
|
1.6
|
4.0
|
8.0
|
1.3
|
||
| 5,2054 € - 5,7838 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8.5
|
M5
|
5.0
|
1.6
|
4.0
|
20.0
|
1.3
|
||
| 4,6609 € - 5,1788 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8.5
|
M5
|
5.0
|
1.6
|
4.0
|
15.0
|
1.3
|
||
| 4,5846 € - 5,0941 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.5
|
M3
|
3.0
|
1.0
|
2.5
|
20.0
|
1.0
|
||
| 3,8768 € - 4,3076 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.5
|
M3
|
3.0
|
1.0
|
2.5
|
12.0
|
1.0
|
||
| 3,4521 € - 3,8357 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.5
|
M3
|
3.0
|
1.0
|
2.5
|
8.0
|
1.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar