Menu Search

Tornillo de ventilación M4 6.0 7.0 Beige PEEK

Tornillo de cabeza con ventilación fabricado en PEEK, que ofrece durabilidad, resistencia al desgaste y estabilidad térmica. Cuenta con un núcleo hueco o ventilación que permite la salida de gases o líquidos atrapados. Puede soportar temperaturas de hasta 260 °C.
Referencia de Essentra:

20820718

Número de pieza del fabricante:

20820718

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
20 - 99 3,7031 €
100 + 3,3328 €
Paquete estándar: 20

Solicitar en múltiplos de 20

Precio total:

74,06 €

20 x 3,7031 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 M4
l1 ±0.2 6.0
d2 7.0
d3 1.0
h1 4.0
l2 1.4
A/F 3.0
Resistencia a la tracción (N) 116 N/mm
Color Beige
Material PEEK

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros