Menu Search

Tornillo de ventilación M6 10.0 10.0 Beige PEEK

Tornillo de cabeza con ventilación fabricado en PEEK, que ofrece durabilidad, resistencia al desgaste y estabilidad térmica. Cuenta con un núcleo hueco o ventilación que permite la salida de gases o líquidos atrapados. Puede soportar temperaturas de hasta 260 °C.
Referencia de Essentra:

20820879

Número de pieza del fabricante:

20820879

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
20 - 99 5,0941 €
100 + 4,5846 €
Paquete estándar: 20

Solicitar en múltiplos de 20

Precio total:

101,88 €

20 x 5,0941 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 M6
l1 ±0.2 10.0
d2 10.0
d3 1.6
h1 6.0
l2 2.0
A/F 5.0
Resistencia a la tracción (N) 116 N/mm
Color Beige
Material PEEK

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros