Menu Search

Tornillo de ventilación M5 12.0 8.5 Beige PEEK

Tornillo de cabeza con ventilación fabricado en PEEK, que ofrece durabilidad, resistencia al desgaste y estabilidad térmica. Cuenta con un núcleo hueco o ventilación que permite la salida de gases o líquidos atrapados. Puede soportar temperaturas de hasta 260 °C.
Referencia de Essentra:

20820817

Número de pieza del fabricante:

20820817

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
20 - 99 4,5375 €
100 + 4,0837 €
Paquete estándar: 20

Solicitar en múltiplos de 20

Precio total:

90,75 €

20 x 4,5375 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 M5
l1 ±0.2 12.0
d2 8.5
d3 1.3
h1 5.0
l2 1.6
A/F 4.0
Tensile strength N 116 N/mm
Color Beige
Material PEEK

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros