Menu Search

Tornillos cabeza avellanada

En stock

Los tornillos para máquinas con cabeza aplanada están diseñados para su uso en una amplia variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen la construcción, el montaje electrónico y el montaje de máquinas. Su diseño permite que el tornillo se asiente a ras de una superficie después de fijarse, proporcionando así un acabado limpio.

A diferencia de los tornillos normales, los tornillos para máquinas suelen ser más duraderos y robustos, por lo que son perfectos para resistir la corrosión, las altas temperaturas y otros productos químicos o condiciones meteorológicas. Se suelen utilizar en el montaje de máquinas, incluidas aplicaciones electrónicas, automotrices e industriales.

  • Material: nylon, acero inoxidable, acero suave, PEEK, PC, Reny, PPS y PA
  • Color: natural, marrón, transparente y beige
  • Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2, UL94 V-0 y UL94 HB


Código De La Serie: SR1972

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
589 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de inclinación Medida de la rosca Color Material Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,0687 € - 0,0724 € 1979 En stock
0.5 mm
M3
Natural
Nylon
12.0 mm
Forma ranurada
0,0658 € - 0,0693 € 2000 En stock
0.7 mm
M4
Natural
Nylon
12.0 mm
Forma ranurada
0,0834 € - 0,0877 € 6710 En stock
0.7 mm
M4
Natural
Nylon
30.0 mm
Forma ranurada
0,0463 € - 0,0487 € 2500 En stock
0.8 mm
M5
Natural
Nylon
10.0 mm
Forma ranurada
0,0953 € - 0,1003 € 9953 En stock
0.8 mm
M5
Natural
Nylon
25.0 mm
Forma ranurada
0,0889 € - 0,0936 € 17015 En stock
0.7 mm
M4
Natural
Nylon
25.0 mm
Forma ranurada
0,0685 € - 0,0721 € 19000 En stock
0.8 mm
M5
Natural
Nylon
8.0 mm
Forma ranurada
0,0739 € - 0,0778 € 9266 En stock
0.8 mm
M5
Natural
Nylon
20.0 mm
Forma ranurada
0,0808 € - 0,085 € 284000 En stock
1.0 mm
M6
Natural
Nylon
6.5 mm
Forma ranurada
0,196 € - 0,2062 € 354 En stock
1.5 mm
M10
Natural
Nylon
20.0 mm
Forma cruzada
0,0653 € - 0,0687 € 3000 En stock
0.7 mm
M4
Natural
Nylon
10.0 mm
Forma ranurada
0,1418 € - 0,1492 € 999 En stock
0.7 mm
M4
Natural
Nylon
40.0 mm
Forma ranurada
0,0705 € - 0,0741 € 3492 En stock
0.8 mm
M5
Natural
Nylon
12.0 mm
Forma ranurada
0,0667 € - 0,0701 € 18465 En stock
0.7 mm
M4
Natural
Nylon
16.0 mm
Forma ranurada
0,0739 € - 0,0778 € 3605 En stock
0.5 mm
M3
Natural
Nylon
30.0 mm
Forma ranurada
0,0674 € - 0,0709 € 159924 En stock
0.7 mm
M4
Natural
Nylon
20.0 mm
Forma ranurada
0,0981 € - 0,1033 € 6000 En stock
0.8 mm
M5
Natural
Nylon
30.0 mm
Forma ranurada
0,2871 € - 0,3023 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
Natural
Acero inoxidable
6.0 mm
Forma de estrella
0,2608 € - 0,2746 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
Natural
Acero inoxidable
6.0 mm
Forma de estrella
1,8307 € - 1,927 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Natural
Acero inoxidable
30.0 mm
Forma de estrella
  • de 30
Tornillo Forma ranurada M3 12.0 mm Nylon Natural

10052464

Rango de precios
0,0724 € - 0,0687 €

Niveles de existencias
1979 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.8 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
Tornillo Forma ranurada M4 12.0 mm Nylon Natural

10052549

Rango de precios
0,0693 € - 0,0658 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
Tornillo Forma ranurada M4 30.0 mm Nylon Natural

10052587

Rango de precios
0,0877 € - 0,0834 €

Niveles de existencias
6710 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
Tornillo Forma ranurada M5 10.0 mm Nylon Natural

10052624

Rango de precios
0,0487 € - 0,0463 €

Niveles de existencias
2500 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.8 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
Tornillo Forma ranurada M5 25.0 mm Nylon Natural

10052662

Rango de precios
0,1003 € - 0,0953 €

Niveles de existencias
9953 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.8 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
Tornillo Forma ranurada M4 25.0 mm Nylon Natural

10052570

Rango de precios
0,0936 € - 0,0889 €

Niveles de existencias
17015 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
Tornillo Forma ranurada M5 8.0 mm Nylon Natural

10052617

Rango de precios
0,0721 € - 0,0685 €

Niveles de existencias
19000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.8 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
Tornillo Forma ranurada M5 20.0 mm Nylon Natural

10052655

Rango de precios
0,0778 € - 0,0739 €

Niveles de existencias
9266 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.8 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
Tornillo Forma ranurada M6 6.5 mm Nylon Natural

10052693

Rango de precios
0,085 € - 0,0808 €

Niveles de existencias
284000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.6 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.5 mm
Tornillo Forma cruzada M10 20.0 mm Nylon Natural

10049990

Rango de precios
0,2062 € - 0,196 €

Niveles de existencias
354 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.5 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de inclinación
    1.5 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
Tornillo Forma ranurada M4 10.0 mm Nylon Natural

10052532

Rango de precios
0,0687 € - 0,0653 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
Tornillo Forma ranurada M4 40.0 mm Nylon Natural

10052594

Rango de precios
0,1492 € - 0,1418 €

Niveles de existencias
999 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
Tornillo Forma ranurada M5 12.0 mm Nylon Natural

10052631

Rango de precios
0,0741 € - 0,0705 €

Niveles de existencias
3492 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.8 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
Tornillo Forma ranurada M4 16.0 mm Nylon Natural

10052556

Rango de precios
0,0701 € - 0,0667 €

Niveles de existencias
18465 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
Tornillo Forma ranurada M3 30.0 mm Nylon Natural

10052501

Rango de precios
0,0778 € - 0,0739 €

Niveles de existencias
3605 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
Tornillo Forma ranurada M4 20.0 mm Nylon Natural

10052563

Rango de precios
0,0709 € - 0,0674 €

Niveles de existencias
159924 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
Tornillo Forma ranurada M5 30.0 mm Nylon Natural

10052679

Rango de precios
0,1033 € - 0,0981 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.8 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
Tornillo Forma de estrella M3 6.0 mm Acero inoxidable Natural

10544273

Rango de precios
0,3023 € - 0,2871 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma de estrella M2.5 6.0 mm Acero inoxidable Natural

10632574

Rango de precios
0,2746 € - 0,2608 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma de estrella M5 30.0 mm Acero inoxidable Natural

10636480

Rango de precios
1,927 € - 1,8307 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.8 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada