10544273
351030641553
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,3023 € |
| 500 + | 0,2871 € |
| Diámetro de la cabeza | 6.0 mm |
|---|---|
| Diámetro de la cabeza | 0.236 in |
| Altura de la cabeza | 2.4 mm |
| Altura de la cabeza | 0.094 in |
| Medida de la rosca | M3 |
| Longitud de la rosca | 6.0 mm |
| Longitud de la rosca | 0.236 in |
| Tipo de cabezal | De cabeza aplanada |
| Tipo de impulso | Forma de estrella |
| Material | Acero inoxidable |
| Grado de acero inoxidable | A2 - AISIi 304 |
| Color | Natural |
| Código de material | 7318190090 |
| Especificaciones | DIN 965 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar