Los tornillos para máquinas con cabeza aplanada están diseñados para su uso en una amplia variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen la construcción, el montaje electrónico y el montaje de máquinas. Su diseño permite que el tornillo se asiente a ras de una superficie después de fijarse, proporcionando así un acabado limpio.
A diferencia de los tornillos normales, los tornillos para máquinas suelen ser más duraderos y robustos, por lo que son perfectos para resistir la corrosión, las altas temperaturas y otros productos químicos o condiciones meteorológicas. Se suelen utilizar en el montaje de máquinas, incluidas aplicaciones electrónicas, automotrices e industriales.
Código De La Serie: SR1972
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro de inclinación | Medida de la rosca | Color | Material | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,4216 € - 4,6533 € | 100 En stock |
|
M5
|
Marrón claro
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0386 € - 0,0477 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
#4-40
|
Natural
|
Nylon
|
1.375 in
34.9 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0692 € - 0,0854 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1/4/20
|
Natural
|
Nylon
|
0.875 in
22.2 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0546 € - 0,0675 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M4 x 0.7
|
Natural
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 0,2701 € - 0,3334 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M10 x 1.5
|
Natural
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
| 0,0943 € - 0,1165 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M6 x 1.0
|
Natural
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,0387 € - 0,0478 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M4 x 0.7
|
Natural
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,2054 € - 0,2536 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M10 x 1.5
|
Natural
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 0,0573 € - 0,0708 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M5 x 0.8
|
Natural
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,0669 € - 0,0826 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M6 x 1.0
|
Natural
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,0653 € - 0,0806 € | 1000 En stock |
|
M6 x 1.0
|
Natural
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,0407 € - 0,0503 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M3.5 x 0.6
|
Natural
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 0,097 € - 0,1198 € | 38000 En stock |
|
M6 x 1.0
|
Natural
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 0,0661 € - 0,0816 € | 5500 En stock |
|
M6 x 1.0
|
Natural
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 0,0678 € - 0,0837 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M6 x 1.0
|
Natural
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 0,1024 € - 0,1265 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M6 x 1.0
|
Natural
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 0,1036 € - 0,1279 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M6 x 1.0
|
Natural
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
| 0,0377 € - 0,0466 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M4 x 0.7
|
Natural
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,0342 € - 0,0422 € | 500 En stock |
|
M3 x 0.5
|
Natural
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,0385 € - 0,0476 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M4 x 0.7
|
Natural
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar