Menu Search

Tornillos cabeza avellanada

En stock

Los tornillos para máquinas con cabeza aplanada están diseñados para su uso en una amplia variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen la construcción, el montaje electrónico y el montaje de máquinas. Su diseño permite que el tornillo se asiente a ras de una superficie después de fijarse, proporcionando así un acabado limpio.

A diferencia de los tornillos normales, los tornillos para máquinas suelen ser más duraderos y robustos, por lo que son perfectos para resistir la corrosión, las altas temperaturas y otros productos químicos o condiciones meteorológicas. Se suelen utilizar en el montaje de máquinas, incluidas aplicaciones electrónicas, automotrices e industriales.

  • Material: nylon, acero inoxidable, acero suave, PEEK, PC, Reny, PPS y PA
  • Color: natural, marrón, transparente y beige
  • Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2, UL94 V-0 y UL94 HB


Código De La Serie: SR1972

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
589 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de inclinación Medida de la rosca Color Material Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,1275 € - 0,1343 € 515 En stock
1.3 mm
M8
Natural
Nylon
20.0 mm
Forma ranurada
0,0718 € - 0,0756 € 2987 En stock
0.8 mm
M5
Natural
Nylon
16.0 mm
Forma ranurada
0,1445 € - 0,1522 € 695 En stock
0.8 mm
M5
Natural
Nylon
40.0 mm
Forma ranurada
0,1105 € - 0,1162 € 56 En stock
1.3 mm
M8
Natural
Nylon
10.0 mm
Forma ranurada
0,1316 € - 0,1386 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.3 mm
M8
Natural
Nylon
30.0 mm
Forma ranurada
0,6009 € - 0,6325 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.3 mm
M8
Natural
Nylon
40.0 mm
Forma ranurada
0,0988 € - 0,104 € 5517 En stock
1.0 mm
M6
Natural
Nylon
16.0 mm
Forma ranurada
0,1013 € - 0,1066 € 10484 En stock
1.0 mm
M6
Natural
Nylon
25.0 mm
Forma ranurada
0,1009 € - 0,1062 € 1000 En stock
1.0 mm
M6
Natural
Nylon
20.0 mm
Forma ranurada
0,0981 € - 0,1033 € 2730 En stock
0.8 mm
M5
Natural
Nylon
30.0 mm
Forma cruzada
0,0722 € - 0,076 € 29021 En stock
0.8 mm
M5
Natural
Nylon
16.0 mm
Forma cruzada
0,1301 € - 0,1369 € 1528 En stock
0.8 mm
M5
Natural
Nylon
40.0 mm
Forma cruzada
0,0745 € - 0,0783 € 9000 En stock
1.0 mm
M6
Natural
Nylon
6.5 mm
Forma cruzada
10049556 0,094 € - 0,099 € 6710 En stock
1.0 mm
M6
Natural
Nylon
8.0 mm
Forma cruzada
10049587 0,0977 € - 0,1029 € 650 En stock
1.0 mm
M6
Natural
Nylon
16.0 mm
Forma cruzada
0,084 € - 0,0883 € 33840 En stock
1.0 mm
M6
Natural
Nylon
10.0 mm
Forma cruzada
0,0949 € - 0,0999 € 4970 En stock
0.8 mm
M5
Natural
Nylon
6.0 mm
Forma cruzada
0,0631 € - 0,0664 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.5 mm
M3
Natural
Nylon
10.0 mm
Forma cruzada
0,0705 € - 0,0741 € 385 En stock
0.8 mm
M5
Natural
Nylon
10.0 mm
Forma cruzada
0,0739 € - 0,0778 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.8 mm
M5
Natural
Nylon
12.0 mm
Forma cruzada
  • de 30
Tornillo Forma ranurada M8 20.0 mm Nylon Natural

10052839

Rango de precios
0,1343 € - 0,1275 €

Niveles de existencias
515 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.8 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de inclinación
    1.3 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
Tornillo Forma ranurada M5 16.0 mm Nylon Natural

10052648

Rango de precios
0,0756 € - 0,0718 €

Niveles de existencias
2987 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.8 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
Tornillo Forma ranurada M5 40.0 mm Nylon Natural

10052686

Rango de precios
0,1522 € - 0,1445 €

Niveles de existencias
695 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.8 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
Tornillo Forma ranurada M8 10.0 mm Nylon Natural

10052815

Rango de precios
0,1162 € - 0,1105 €

Niveles de existencias
56 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.8 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de inclinación
    1.3 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
Tornillo Forma ranurada M8 30.0 mm Nylon Natural

10052853

Rango de precios
0,1386 € - 0,1316 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.8 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de inclinación
    1.3 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
Tornillo Forma ranurada M8 40.0 mm Nylon Natural

10488300

Rango de precios
0,6325 € - 0,6009 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.8 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de inclinación
    1.3 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
Tornillo Forma ranurada M6 16.0 mm Nylon Natural

10052730

Rango de precios
0,104 € - 0,0988 €

Niveles de existencias
5517 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.6 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
Tornillo Forma ranurada M6 25.0 mm Nylon Natural

10052754

Rango de precios
0,1066 € - 0,1013 €

Niveles de existencias
10484 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.6 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
Tornillo Forma ranurada M6 20.0 mm Nylon Natural

10052747

Rango de precios
0,1062 € - 0,1009 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.6 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
Tornillo Forma cruzada M5 30.0 mm Nylon Natural

10049495

Rango de precios
0,1033 € - 0,0981 €

Niveles de existencias
2730 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.1 mm
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
Tornillo Forma cruzada M5 16.0 mm Nylon Natural

10049464

Rango de precios
0,076 € - 0,0722 €

Niveles de existencias
29021 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.1 mm
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
Tornillo Forma cruzada M5 40.0 mm Nylon Natural

10049501

Rango de precios
0,1369 € - 0,1301 €

Niveles de existencias
1528 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.1 mm
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
Tornillo Forma cruzada M6 6.5 mm Nylon Natural

10049525

Rango de precios
0,0783 € - 0,0745 €

Niveles de existencias
9000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    11.5 mm
  • Altura de la cabeza
    4.6 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.5 mm
Tornillo Forma cruzada M6 8.0 mm Nylon Natural

10049556

Rango de precios
0,099 € - 0,094 €

Niveles de existencias
6710 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    11.5 mm
  • Altura de la cabeza
    4.6 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
Tornillo Forma cruzada M6 16.0 mm Nylon Natural

10049587

Rango de precios
0,1029 € - 0,0977 €

Niveles de existencias
650 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    11.5 mm
  • Altura de la cabeza
    4.6 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
Tornillo Forma cruzada M6 10.0 mm Nylon Natural

10049563

Rango de precios
0,0883 € - 0,084 €

Niveles de existencias
33840 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    11.5 mm
  • Altura de la cabeza
    4.6 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
Tornillo Forma cruzada M5 6.0 mm Nylon Natural

10049402

Rango de precios
0,0999 € - 0,0949 €

Niveles de existencias
4970 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
Tornillo Forma cruzada M3 10.0 mm Nylon Natural

10049259

Rango de precios
0,0664 € - 0,0631 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.4 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
Tornillo Forma cruzada M5 10.0 mm Nylon Natural

10049426

Rango de precios
0,0741 € - 0,0705 €

Niveles de existencias
385 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.1 mm
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
Tornillo Forma cruzada M5 12.0 mm Nylon Natural

10049433

Rango de precios
0,0778 € - 0,0739 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.1 mm
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm