Menu Search

Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 38.0 mm PPA

Este tornillo autorroscante cruzado de cabeza plana está fabricado en polifalamida negra con un 45 % de fibras de vidrio, lo que le confiere una gran fuerza mecánica, resistencia a la fatiga y rigidez. ‌Consulte la norma NF E 25-658 solamente como guía.
Referencia de Essentra:

10105580

Número de pieza del fabricante:

6580321301VR

248080 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,2549 €
5000 + 0,2422 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

254,90 €

1000 x 0,2549 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud de la rosca 38.0 mm
Color Negro
Diámetro de la cabeza 9.5 mm
Altura de la cabeza 3.7 mm
Tipo de tornillo Tornillo autorroscante
Tipo de cabezal De cabeza aplanada
Código de material 3926909790
Material completo Poliftalamida con relleno de vidrio al 45 %

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros