10266250
472069
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 26,047 € |
50 + | 24,744 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rango de temperatura de la aplicación | 18.3 - 37.8 °C |
---|---|
Rango de temperatura de la aplicación | 64.9 - 100 °F |
Rango de temperatura de servicio | -28 - 65.6 °C |
Rango de temperatura de servicio | -18.4 - 150.1 °F |
Longitud general | 15.0 m |
Longitud general | 49.213 ft |
Anchura general | 25.4 mm |
Anchura general | 1 in |
Grosor general | 6.4 mm |
Grosor general | 0.252 in |
Conjunto de compresión (50%) | 25 Max |
Compresión | 40-350g/cm2 |
Cantidad por cartón | 10 Rolls |
Densidad de la espuma | 67 - 112 kg/m³ |
Material completo | Neopreno; Nitrilo; Mezcla de cloruro de polivinilo |
Tipo de adhesivo | Goma |
Calidad de extraíble | Permanente |
Estándar de inflamabilidad del material | FMVSS 302 |
Color | Negro |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar