Menu Search

Rueda manual 61.0 mm Orificio ciego pretaladrado 6.0 mm PA Negro

Referencia de Essentra:

10188705

Número de pieza del fabricante:

1219061

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 11,6287 €
5 + 11,0416 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

11,63 €

1 x 11,6287 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca 6.0 mm
Altura del pomo 32.0 mm
Altura general 32.0 mm
Longitud de la rosca 15.0 mm
Color Negro
Estilo de fijación Orificio ciego pretaladrado
Código de material 3926300090
Diámetro general 61.0 mm
Número de lóbulos 6
Diámetro del pomo 61.0 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros