Menu Search

Pomo de 3 lóbulos 50.0 mm M10 17.0 mm Acero inoxidable Gris

Referencia de Essentra:

10502037

Número de pieza del fabricante:

1504756

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 36,1118 €
5 + 34,299 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

36,11 €

1 x 36,1118 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M10
Altura general 30.0 mm
Longitud de la rosca 17.0 mm
Color Gris
Estilo de fijación Roscado
Código de material 8302490091
Diámetro general 50.0 mm
Número de lóbulos 3
Diámetro del pomo 50.0 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros