Los protectores y tapones de bisel de tuberías están diseñados para proteger el bisel de las tuberías cuando se utilizan junto con un protector de bisel de acero. El protector se fija colocándolo en el extremo del tubo y martilleando el mecanismo de sujeción. El sistema se expandirá, empujando el protector contra la superficie interior de la tubería. Se utiliza en aplicaciones como plataformas de perforación de petróleo y gas y obras de construcción.Imprescindibles para asegurar el tapón del tubo durante su manipulación, transporte y almacenamiento.Diseñados para encajar firmemente en el extremo de tuberías de tamaños comprendidos entre 8" y 120".Se utilizan en aplicaciones para plataformas de perforación de petróleo y gas, obras de construcción, almacenes y fábricas. Material: PE Código De La Serie: SR1360
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | OD | H | WT | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38,2645 € - 40,273 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
16 in
406.4 mm
|
18 in
457.2 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 38,2645 € - 40,273 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17 in
431.8 mm
|
18 in
457.2 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 116,3282 € - 122,4567 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
45 in
1143.0 mm
|
46 in
1168.4 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 90,3207 € - 95,069 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
38 in
965.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 56,0011 € - 58,9366 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
20 in
508.0 mm
|
22 in
558.8 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar