Menu Search

Tapones y capuchones ahusados - Reborde ancho

En stock

Los tapones y capuchones cónicos con reborde ancho ofrecen protección adicional al área que rodea la superficie de apoyo. El reborde más ancho evita que la pieza se deslice por accidente en la pieza complementaria. Son componentes diseñados para usarse como tapones o capuchones. El perfil cónico permite que la pieza tape diversos diámetros interiores o cubra varios diámetros exteriores.

Estos componentes con doble función suelen usarse para proteger de daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte.

Con su sencillo diseño de ajuste a presión, son fáciles de instalar y extraer.

  • Evita que el tapón se deslice por accidente en la pieza contacto.
  • Protegen tubos con o sin rosca, puertos y puntos de acceso de daños, polvo, humedad, suciedad y corrosión.
  • Adecuado para usarse en sistemas hidráulicos, componentes de automoción y las industrias químicas y médicas.
Material: PEBD, LDPE - PIR Color: Rojo, Azul, Amarillo Código De La Serie: SR1001, SR1115, SRF0030

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
83 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 d1 D h d3 d4 Tipo Compra
0,1037 € - 0,1597 € 12000 En stock
16.0 mm
14.4 mm
24.1 mm
12.5 mm
12.7 mm
14.7 mm
4
0,1099 € - 0,1692 € 7650 En stock
16.7 mm
14.7 mm
25 mm
13.4 mm
13.2 mm
15.4 mm
3
0,2963 € - 0,6552 € 400 En stock
40.6 mm
36.9 mm
54.2 mm
22.5 mm
35.0 mm
39.0 mm
2
0,2436 € - 0,5385 € 940 En stock
33.6 mm
30.4 mm
47.3 mm
15.2 mm
27.8 mm
30.7 mm
2
0,3107 € - 0,687 € 560 En stock
42.7 mm
39.6 mm
1.0 mm
18.5 mm
38.2 mm
41.1 mm
2
0,575 € - 1,2713 € 90 En stock
61.0 mm
55.0 mm
76.7 mm
25.0 mm
52.5 mm
59.0 mm
2
0,2531 € - 0,5594 € 2000 En stock
34.4 mm
31.1 mm
47.6 mm
19.1 mm
29.8 mm
32.8 mm
2
0,1386 € - 0,3063 € 3857 En stock
25.3 mm
22.5 mm
55.4 mm
17.3 mm
20.8 mm
23.5 mm
4
0,0336 € - 0,0745 € Solicite el plazo de entrega aquí
31.4 mm
29.2 mm
47.3 mm
12.7 mm
28.0 mm
30.3 mm
2
0,1633 € - 0,1719 € 26641 En stock
10.6 mm
9.3 mm
19.0 mm
8.0 mm
7.6 mm
9.0 mm
1
0,1633 € - 0,1719 € 2992 En stock
12.4 mm
10.9 mm
21.0 mm
8.0 mm
9.0 mm
10.7 mm
1
0,2373 € - 0,2498 € 2000 En stock
14.5 mm
13.8 mm
23.7 mm
9.7 mm
11.7 mm
12.8 mm
1
0,1633 € - 0,1719 € 10993 En stock
5.3 mm
4.5 mm
13.5 mm
8.0 mm
2.9 mm
3.7 mm
1
0,1633 € - 0,1719 € 4198 En stock
10.0 mm
8.7 mm
18.5 mm
8.0 mm
6.8 mm
8.4 mm
1
0,2832 € - 0,2981 € 11096 En stock
20.2 mm
18.0 mm
29.5 mm
13.0 mm
15.5 mm
19.3 mm
1
0,3793 € - 0,3993 € 11130 En stock
27.8 mm
25.0 mm
36.5 mm
17.0 mm
24.0 mm
26.4 mm
2
0,1739 € - 0,183 € 12000 En stock
6.5 mm
5.0 mm
14.5 mm
9.5 mm
2.8 mm
4.5 mm
1
0,1633 € - 0,3611 € 3500 En stock
6.4 mm
5.6 mm
14.5 mm
8.0 mm
4.0 mm
4.8 mm
1
0,7825 € - 1,7297 € 2900 En stock
59.5 mm
54.5 mm
70.0 mm
25.5 mm
52.7 mm
57.2 mm
2
0,1633 € - 0,1719 € 12492 En stock
9.3 mm
7.9 mm
17.7 mm
8.1 mm
6.2 mm
6.9 mm
1
  • de 5
Tapones y capuchones ahusados PEBD 14.4 mm 16.0 mm Azul

10160039

Rango de precios
0,1597 € - 0,1037 €

Niveles de existencias
12000 En stock
Atributos
  • d3
    12.7 mm
  • d4
    14.7 mm
  • d1
    14.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    24.1 mm
Tapones y capuchones ahusados 15.37 mm 16.74 mm (D) Azul

10160121

Rango de precios
0,1692 € - 0,1099 €

Niveles de existencias
7650 En stock
Atributos
  • d3
    13.2 mm
  • d4
    15.4 mm
  • d1
    14.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • D
    25 mm
Tapones y capuchones ahusados PEBD 36.9 mm 40.6 mm Rojo

10084953

Rango de precios
0,6552 € - 0,2963 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • d3
    35.0 mm
  • d4
    39.0 mm
  • d1
    36.9 mm
  • d2
    40.6 mm
  • D
    54.2 mm
Tapones y capuchones ahusados PEBD 30.4 mm 33.6 mm Rojo

10084939

Rango de precios
0,5385 € - 0,2436 €

Niveles de existencias
940 En stock
Atributos
  • d3
    27.8 mm
  • d4
    30.7 mm
  • d1
    30.4 mm
  • d2
    33.6 mm
  • D
    47.3 mm
Tapones y capuchones ahusados PEBD 39.6 mm 42.7 mm Azul

10140796

Rango de precios
0,687 € - 0,3107 €

Niveles de existencias
560 En stock
Atributos
  • d3
    38.2 mm
  • d4
    41.1 mm
  • d1
    39.6 mm
  • d2
    42.7 mm
  • D
    1.0 mm
Tapones y capuchones ahusados PEBD 55.0 mm 61.0 mm Rojo

10092224

Rango de precios
1,2713 € - 0,575 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • d3
    52.5 mm
  • d4
    59.0 mm
  • d1
    55.0 mm
  • d2
    61.0 mm
  • D
    76.7 mm
Tapones y capuchones ahusados PEBD 31.1 mm 34.4 mm Rojo

10092187

Rango de precios
0,5594 € - 0,2531 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • d3
    29.8 mm
  • d4
    32.8 mm
  • d1
    31.1 mm
  • d2
    34.4 mm
  • D
    47.6 mm
Tapones y capuchones ahusados PEBD 22.5 mm 25.3 mm Rojo

10083628

Rango de precios
0,3063 € - 0,1386 €

Niveles de existencias
3857 En stock
Atributos
  • d3
    20.8 mm
  • d4
    23.5 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.3 mm
  • D
    55.4 mm
Tapones y capuchones ahusados LDPE - PIR 29.2 mm 31.4 mm Rojo

10126394

Rango de precios
0,0745 € - 0,0336 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d3
    28.0 mm
  • d4
    30.3 mm
  • d1
    29.2 mm
  • d2
    31.4 mm
  • D
    47.3 mm
Tapones y capuchones ahusados PEBD 9.3 mm 10.6 mm Amarillo

10133569

Rango de precios
0,1719 € - 0,1633 €

Niveles de existencias
26641 En stock
Atributos
  • d3
    7.6 mm
  • d4
    9.0 mm
  • d1
    9.3 mm
  • d2
    10.6 mm
  • D
    19.0 mm
Tapones y capuchones ahusados PEBD 10.9 mm 12.4 mm Amarillo

10133606

Rango de precios
0,1719 € - 0,1633 €

Niveles de existencias
2992 En stock
Atributos
  • d3
    9.0 mm
  • d4
    10.7 mm
  • d1
    10.9 mm
  • d2
    12.4 mm
  • D
    21.0 mm
Tapones y capuchones ahusados PEBD 13.8 mm 14.5 mm Amarillo

10133675

Rango de precios
0,2498 € - 0,2373 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • d3
    11.7 mm
  • d4
    12.8 mm
  • d1
    13.8 mm
  • d2
    14.5 mm
  • D
    23.7 mm
Tapones y capuchones ahusados PEBD 4.5 mm 5.3 mm Amarillo

10133460

Rango de precios
0,1719 € - 0,1633 €

Niveles de existencias
10993 En stock
Atributos
  • d3
    2.9 mm
  • d4
    3.7 mm
  • d1
    4.5 mm
  • d2
    5.3 mm
  • D
    13.5 mm
Tapones y capuchones ahusados PEBD 8.7 mm 10.0 mm Amarillo

10133552

Rango de precios
0,1719 € - 0,1633 €

Niveles de existencias
4198 En stock
Atributos
  • d3
    6.8 mm
  • d4
    8.4 mm
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    10.0 mm
  • D
    18.5 mm
Tapones y capuchones ahusados PEBD 18.0 mm 20.2 mm Amarillo

10133811

Rango de precios
0,2981 € - 0,2832 €

Niveles de existencias
11096 En stock
Atributos
  • d3
    15.5 mm
  • d4
    19.3 mm
  • d1
    18.0 mm
  • d2
    20.2 mm
  • D
    29.5 mm
Tapones y capuchones ahusados PEBD 25.0 mm 27.8 mm Amarillo

10133934

Rango de precios
0,3993 € - 0,3793 €

Niveles de existencias
11130 En stock
Atributos
  • d3
    24.0 mm
  • d4
    26.4 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    27.8 mm
  • D
    36.5 mm
Tapones y capuchones ahusados PEBD 5.0 mm 6.5 mm Amarillo

10133484

Rango de precios
0,183 € - 0,1739 €

Niveles de existencias
12000 En stock
Atributos
  • d3
    2.8 mm
  • d4
    4.5 mm
  • d1
    5.0 mm
  • d2
    6.5 mm
  • D
    14.5 mm
Tapones y capuchones ahusados PEBD 5.6 mm 6.4 mm Amarillo

10133507

Rango de precios
0,3611 € - 0,1633 €

Niveles de existencias
3500 En stock
Atributos
  • d3
    4.0 mm
  • d4
    4.8 mm
  • d1
    5.6 mm
  • d2
    6.4 mm
  • D
    14.5 mm
Tapones y capuchones ahusados PEBD 54.5 mm 59.5 mm Amarillo

10134160

Rango de precios
1,7297 € - 0,7825 €

Niveles de existencias
2900 En stock
Atributos
  • d3
    52.7 mm
  • d4
    57.2 mm
  • d1
    54.5 mm
  • d2
    59.5 mm
  • D
    70.0 mm
Tapones y capuchones ahusados PEBD 7.9 mm 9.3 mm Amarillo

10133538

Rango de precios
0,1719 € - 0,1633 €

Niveles de existencias
12492 En stock
Atributos
  • d3
    6.2 mm
  • d4
    6.9 mm
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    9.3 mm
  • D
    17.7 mm