10084939
12437
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 140 - 1399 | 0,5385 € |
| 1400 - 6999 | 0,2564 € |
| 7000 + | 0,2436 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d3 | 27.8 mm |
|---|---|
| d3 | 1.094 in |
| d4 | 30.7 mm |
| d4 | 1.209 in |
| d1 | 30.4 mm |
| d1 | 1.197 in |
| d2 | 33.6 mm |
| d2 | 1.323 in |
| D | 47.3 mm |
| D | 1.862 in |
| h | 15.2 mm |
| h | 0.598 in |
| Color | Rojo |
| Material completo | Polietileno de baja densidad |
| Tipo | 2 |
| Código de material | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar