10126394
1461619
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 100 - 999 | 0,0745 € |
| 1000 - 4999 | 0,0355 € |
| 5000 + | 0,0336 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d3 | 1.102 in |
|---|---|
| d3 | 28.0 mm |
| d4 | 1.193 in |
| d4 | 30.3 mm |
| d1 | 29.2 mm |
| d1 | 1.15 in |
| d2 | 31.4 mm |
| d2 | 1.236 in |
| D | 1.862 in |
| D | 47.3 mm |
| h | 12.7 mm |
| h | 0.5 in |
| Color | Rojo |
| Material completo | Polietileno de baja densidad |
| Tipo | 2 |
| Código de material | 3926909790 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar