10092187
18360
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 999 | 0,5594 € |
1000 - 4999 | 0,2663 € |
5000 + | 0,2531 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
d3 | 29.8 mm |
---|---|
d3 | 1.173 in |
d4 | 1.291 in |
d4 | 32.8 mm |
d1 | 1.224 in |
d1 | 31.1 mm |
d2 | 1.354 in |
d2 | 34.4 mm |
D | 47.6 mm |
D | 1.874 in |
h | 0.752 in |
h | 19.1 mm |
Color | Rojo |
Material completo | Polietileno de baja densidad |
Código de material | 3926909790 |
Recycled Content Percentage % | 98% |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar