Menu Search

Cape 48.0 mm 52.0 mm EPDM Noir

An ideal solution for protecting and masking parts undergoing painting, plating, powder coating, anodising, sand blasting, abrasive chemical processing or that are exposed to high temperatures. Suitable for protecting studs, pins tube ends and more. Can also be used as plugs to mask threaded and non-threaded holes.
Referencia de Essentra:

10386576

Número de pieza del fabricante:

491616

80 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 99 8,138 €
100 - 499 3,8748 €
500 + 3,6812 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

81,38 €

10 x 8,138 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 48.0 mm
IH 52.0 mm
Material completo Monómero de etileno propileno dieno
Color Negro
Temperatura máxima 180 °C
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros