Las tapas rectas de enmascarar son excelentes para proteger y enmascarar piezas mediante diversas técnicas de enmascarado. Diseñado para proteger espárragos, pasadores, extremos de tubos y otras aplicaciones que necesiten orificios roscados o no roscados. Disponible en silicona y EPDM.Solución ideal para proteger y enmascarar piezas sometidas a diversos procesos de enmascarado.También pueden utilizarse como tapones para enmascarar orificios roscados o no roscados.Se utilizan para proteger espárragos, pines y extremos de tubos. Material: Goma de Silicona, EPDM, Silicona Color: Natural, Negro, Amarillo, Rosa, Verde, Azul, Celeste, Naranja, Verde claro, Gris Código De La Serie: SR1052, SR1095
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | IH | Color | Material | D | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3211 € - 0,338 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,4576 € - 0,4576 € | 100 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1,0572 € - 1,113 € | 1400 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
| 0,0878 € - 0,0924 € | 10904 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,6483 € - 0,6824 € | 322 En stock |
1.925 in
48.9 mm
|
Verde claro
|
Silicona
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,4563 € - 0,48 € | 1203 En stock |
3 in
76.2 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,8327 € - 0,8767 € | 3 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,7077 € - 0,7448 € | 300 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,1909 € - 1,2536 € | 3 En stock |
4 in
101.6 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,3594 € - 1,431 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.843 in
72.2 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 2,4724 € - 2,6026 € | 450 En stock |
2 in
50.8 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
| 1,3475 € - 1,4186 € | 200 En stock |
4.299 in
109.2 mm
|
Verde claro
|
Silicona
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,0236 € - 1,0773 € | 6701 En stock |
1.752 in
44.5 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1.35 in
34.3 mm
|
||
| 0,2288 € - 0,2408 € | 1907 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Naranja
|
Silicona
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,0085 € - 1,0613 € | 826 En stock |
2.843 in
72.2 mm
|
Celeste
|
Silicona
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 0,6847 € - 0,7209 € | 6455 En stock |
2.5 in
63.5 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,5403 € - 0,5683 € | 7009 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
| 0,1274 € - 0,1341 € | 663 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Rosa
|
Silicona
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,2042 € - 0,215 € | 1401 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Amarillo
|
Silicona
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 1,0894 € - 1,1469 € | 990 En stock |
3.5 in
88.9 mm
|
Verde claro
|
Silicona
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar