Menu Search

Tapones rectos de enmascaramiento

En stock

Las tapas rectas de enmascarar son excelentes para proteger y enmascarar piezas mediante diversas técnicas de enmascarado. Diseñado para proteger espárragos, pasadores, extremos de tubos y otras aplicaciones que necesiten orificios roscados o no roscados. Disponible en silicona y EPDM.Solución ideal para proteger y enmascarar piezas sometidas a diversos procesos de enmascarado.También pueden utilizarse como tapones para enmascarar orificios roscados o no roscados.Se utilizan para proteger espárragos, pines y extremos de tubos. Material: Goma de Silicona, EPDM, Silicona Color: Natural, Negro, Amarillo, Rosa, Verde, Azul, Celeste, Naranja, Verde claro, Gris Código De La Serie: SR1052, SR1095

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
255 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad IH Color Material D Compra
0,1989 € - 0,2094 € 20412 En stock
12.7 mm
Negro
Silicona
7.5 mm
0,1257 € - 0,1323 € 1348 En stock
19.1 mm
Azul
Silicona
3.8 mm
0,5403 € - 0,5683 € 7009 En stock
38.1 mm
Natural
Silicona
19.8 mm
0,3005 € - 0,3162 € 3168 En stock
38.1 mm
Naranja
Silicona
9.5 mm
0,1259 € - 0,1326 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.7 mm
Rosa
Silicona
5.7 mm
0,1745 € - 0,1838 € 5500 En stock
38.1 mm
Azul
Silicona
4.0 mm
0,4208 € - 0,4434 € 820 En stock
25.4 mm
Celeste
Silicona
20.6 mm
1,0085 € - 1,0613 € 826 En stock
72.2 mm
Celeste
Silicona
21.5 mm
0,1569 € - 0,1653 € 5507 En stock
12.7 mm
Naranja
Silicona
9.5 mm
0,0556 € - 0,0585 € 36987 En stock
12.7 mm
Natural
Silicona
0.5 mm
1,2875 € - 1,3553 € Solicite el plazo de entrega aquí
38.1 mm
Natural
Goma de Silicona
22.2 mm
0,269 € - 0,2836 € 26 En stock
25.4 mm
Natural
Silicona
11.9 mm
0,2515 € - 0,2647 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
Natural
Silicona
2.4 mm
0,237 € - 0,2495 € 700 En stock
12.7 mm
Natural
Goma de Silicona
3.2 mm
1,2221 € - 1,2865 € Solicite el plazo de entrega aquí
38.1 mm
Natural
Goma de Silicona
20.6 mm
0,1327 € - 0,2934 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
Natural
Silicona
3.2 mm
0,814 € - 0,8569 € Solicite el plazo de entrega aquí
38.1 mm
Natural
Goma de Silicona
13.6 mm
0,2387 € - 0,2512 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.7 mm
Natural
Silicona
3.5 mm
0,4178 € - 0,4398 € 400 En stock
25.4 mm
Natural
Goma de Silicona
7.1 mm
0,5087 € - 0,5087 € 1000 En stock
25.4 mm
Natural
Goma de Silicona
9.5 mm
  • de 13
Cape 7.5 mm 12.7 mm Silicone Noir

10192115

Rango de precios
0,2094 € - 0,1989 €

Niveles de existencias
20412 En stock
Atributos
  • D
    7.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Material completo
    Goma de monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Negro
  • Temperatura máxima
    250 °C
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

10292990

Rango de precios
0,1323 € - 0,1257 €

Niveles de existencias
1348 En stock
Atributos
  • D
    3.8 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Silicona
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10292884

Rango de precios
0,5683 € - 0,5403 €

Niveles de existencias
7009 En stock
Atributos
  • D
    19.8 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Material completo
    Silicona
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Orange

10292952

Rango de precios
0,3162 € - 0,3005 €

Niveles de existencias
3168 En stock
Atributos
  • D
    9.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M10; 1/8 in BSP
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Silicona
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

10293065

Rango de precios
0,1326 € - 0,1259 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    5.7 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Silicona
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

10293034

Rango de precios
0,1838 € - 0,1745 €

Niveles de existencias
5500 En stock
Atributos
  • D
    4.0 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Silicona
Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Bleu clair

10292969

Rango de precios
0,4434 € - 0,4208 €

Niveles de existencias
820 En stock
Atributos
  • D
    20.6 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22; 7/8 in UNF; 1/2 in BSP
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Estándar de rosca
    UNF
Cape 72.2 mm Caoutchouc silicone Bleu clair

10292983

Rango de precios
1,0613 € - 1,0085 €

Niveles de existencias
826 En stock
Atributos
  • D
    21.5 mm
  • IH
    72.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22; 7/8 in UNF
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Estándar de rosca
    Métrica
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Orange

10292921

Rango de precios
0,1653 € - 0,1569 €

Niveles de existencias
5507 En stock
Atributos
  • D
    9.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M10; 1/8 in BSP
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Silicona
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250150

Rango de precios
0,0585 € - 0,0556 €

Niveles de existencias
36987 En stock
Atributos
  • D
    0.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Material completo
    Silicona
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Cape 22.2 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10242506

Rango de precios
1,3553 € - 1,2875 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    22.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Material completo
    Silicona
  • Color
    Natural
  • Temperatura máxima
    250 °C
Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10242339

Rango de precios
0,2836 € - 0,269 €

Niveles de existencias
26 En stock
Atributos
  • D
    11.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12; 1/2 in UNF
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Estándar de rosca
    UNF
Cape 2.4 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10250181

Rango de precios
0,2647 € - 0,2515 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    2.4 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Material completo
    Silicona
  • Color
    Natural
  • Temperatura máxima
    250 °C
Cape 3.2 mm 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250228

Rango de precios
0,2495 € - 0,237 €

Niveles de existencias
700 En stock
Atributos
  • D
    3.2 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Material completo
    Silicona
  • Color
    Natural
  • Temperatura máxima
    250 °C
Cape 20.6 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10242490

Rango de precios
1,2865 € - 1,2221 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    20.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22;7/8 in;1/2 in
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Estándar de rosca
    UNF
Cape 3.2 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10242254

Rango de precios
0,2934 € - 0,1327 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    3.2 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Material completo
    Silicona
  • Color
    Natural
  • Temperatura máxima
    250 °C
Cape 13.6 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10374412

Rango de precios
0,8569 € - 0,814 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    13.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Silicona
Cape 3.5 mm 12.7 mm Silicone Naturel

10250235

Rango de precios
0,2512 € - 0,2387 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    3.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Material completo
    Silicona
  • Color
    Natural
  • Temperatura máxima
    250 °C
Cape 7.1 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10374375

Rango de precios
0,4398 € - 0,4178 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • D
    7.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/16 in
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Material completo
    Silicona
Cape 9.5 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10242315

Rango de precios
0,5087 € - 0,5087 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • D
    9.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M10;1/8 in
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Estándar de rosca
    BSP