Las tapas rectas de enmascarar son excelentes para proteger y enmascarar piezas mediante diversas técnicas de enmascarado. Diseñado para proteger espárragos, pasadores, extremos de tubos y otras aplicaciones que necesiten orificios roscados o no roscados. Disponible en silicona y EPDM.Solución ideal para proteger y enmascarar piezas sometidas a diversos procesos de enmascarado.También pueden utilizarse como tapones para enmascarar orificios roscados o no roscados.Se utilizan para proteger espárragos, pines y extremos de tubos. Material: Goma de Silicona, EPDM, Silicona Color: Natural, Negro, Amarillo, Rosa, Verde, Azul, Celeste, Naranja, Verde claro, Gris Código De La Serie: SR1052, SR1095
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | IH | Color | Material | D | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,325 € - 2,4473 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.5 in
88.9 mm
|
Natural
|
Goma de Silicona
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,1909 € - 1,2536 € | 3 En stock |
4 in
101.6 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2808 € - 0,2956 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,4576 € - 0,4576 € | 100 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,7077 € - 0,7448 € | 300 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0602 € - 0,0633 € | 31130 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1116 € - 0,1175 € | 25962 En stock |
1.004 in
25.5 mm
|
Azul
|
Silicona
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1638 € - 0,1724 € | 1682 En stock |
1.252 in
31.8 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,2042 € - 0,215 € | 1901 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Amarillo
|
Silicona
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 1,0289 € - 1,0827 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
Rosa
|
Silicona
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,8105 € - 0,8535 € | 202 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Negro
|
Silicona
|
1.189 in
30.2 mm
|
||
| 0,207 € - 0,2179 € | 752226 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1989 € - 0,2094 € | 20912 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Negro
|
Silicona
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 1,0404 € - 1,0951 € | 400 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Goma de Silicona
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 1,3642 € - 1,4361 € | 31000 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
| 0,3354 € - 0,353 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5 in
38.1 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 10251003 | 0,3609 € - 0,3799 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5 in
38.1 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
| 0,3211 € - 0,338 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,2546 € - 0,268 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.5 in
12.7 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,3438 € - 0,362 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar