Menu Search

Cape 7.5 mm 12.7 mm Silicone Noir

Este capuchón para altas temperaturas está fabricado en silicona y, por tanto, es muy recomendable para aplicaciones de enmascaramiento con temperaturas de hasta 250 ˚C. El capuchón se ajusta a espárragos, pasadores o extremos de tubos ofreciendo una excelente solución de enmascaramiento.
Referencia de Essentra:

10192115

Número de pieza del fabricante:

1219726

20912 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,2094 €
2500 + 0,1989 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

104,70 €

500 x 0,2094 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 7.5 mm
IH 12.7 mm
Material completo Goma de monómero de etileno propileno dieno
Color Negro
Temperatura máxima 250 °C
Código de material 4016999790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros