Menu Search

Tapones rectos de enmascaramiento

En stock

Las tapas rectas de enmascarar son excelentes para proteger y enmascarar piezas mediante diversas técnicas de enmascarado. Diseñado para proteger espárragos, pasadores, extremos de tubos y otras aplicaciones que necesiten orificios roscados o no roscados. Disponible en silicona y EPDM.Solución ideal para proteger y enmascarar piezas sometidas a diversos procesos de enmascarado.También pueden utilizarse como tapones para enmascarar orificios roscados o no roscados.Se utilizan para proteger espárragos, pines y extremos de tubos. Material: Goma de Silicona, EPDM, Silicona Color: Natural, Negro, Amarillo, Rosa, Verde, Azul, Celeste, Naranja, Verde claro, Gris Código De La Serie: SR1052, SR1095

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
255 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad IH Color Material D Compra
2,4724 € - 2,6026 € 450 En stock
50.8 mm
Negro
EPDM
47.6 mm
1,6171 € - 1,7022 € 500 En stock
38.1 mm
Negro
EPDM
38.1 mm
0,1259 € - 0,1326 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.7 mm
Rosa
Silicona
5.7 mm
0,1814 € - 0,1909 € 17560 En stock
28.6 mm
Rosa
Silicona
5.9 mm
1,5867 € - 1,6702 € Solicite el plazo de entrega aquí
38.1 mm
Natural
Goma de Silicona
28.6 mm
0,6847 € - 0,7209 € 6455 En stock
63.5 mm
Natural
Silicona
15.9 mm
0,2626 € - 0,2764 € 1132 En stock
38.1 mm
Amarillo
Silicona
7.9 mm
0,1106 € - 0,1164 € 38087 En stock
12.7 mm
Azul
Silicona
3.8 mm
2,3504 € - 2,4742 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.8 mm
Negro
EPDM
44.5 mm
0,0878 € - 0,0924 € 14904 En stock
12.7 mm
Natural
Silicona
0.9 mm
0,6483 € - 0,6824 € 322 En stock
48.9 mm
Verde claro
Silicona
19.1 mm
0,1529 € - 0,161 € 4142 En stock
38.1 mm
Natural
Silicona
4.8 mm
0,3263 € - 0,3435 € 29756 En stock
25.4 mm
Gris
Silicona
12.2 mm
10293003 0,1407 € - 0,1481 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
Azul
Silicona
3.8 mm
0,1119 € - 0,1178 € 26481 En stock
12.7 mm
Negro
Silicona
2.4 mm
0,4208 € - 0,4434 € 820 En stock
25.4 mm
Celeste
Silicona
20.6 mm
0,5403 € - 0,5683 € 7009 En stock
38.1 mm
Natural
Silicona
19.8 mm
0,1569 € - 0,1653 € 5507 En stock
12.7 mm
Naranja
Silicona
9.5 mm
1,3475 € - 1,4186 € 200 En stock
109.2 mm
Verde claro
Silicona
19.1 mm
0,1935 € - 0,2036 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.1 mm
Naranja
Silicona
9.5 mm
  • de 13
Cape 47.6 mm 50.8 mm EPDM Noir

10251485

Rango de precios
2,6026 € - 2,4724 €

Niveles de existencias
450 En stock
Atributos
  • D
    47.6 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Material completo
    Goma de monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Negro
  • Temperatura máxima
    180 °C
Cape 38.1 mm 38.1 mm EPDM Noir

10251447

Rango de precios
1,7022 € - 1,6171 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • D
    38.1 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2-13;M39
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

10293065

Rango de precios
0,1326 € - 0,1259 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    5.7 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Silicona
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

10293102

Rango de precios
0,1909 € - 0,1814 €

Niveles de existencias
17560 En stock
Atributos
  • D
    5.9 mm
  • IH
    28.6 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6; 1/4 in UNF
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Estándar de rosca
    UNF
Cape 28.6 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10251669

Rango de precios
1,6702 € - 1,5867 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    28.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M30
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Silicona
Cape 63.5 mm Caoutchouc silicone Naturel

10292839

Rango de precios
0,7209 € - 0,6847 €

Niveles de existencias
6455 En stock
Atributos
  • D
    15.9 mm
  • IH
    63.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M16; 5/8 in UNF; 3/8 in BSP
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Estándar de rosca
    Métrica
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Jaune

10293140

Rango de precios
0,2764 € - 0,2626 €

Niveles de existencias
1132 En stock
Atributos
  • D
    7.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Silicona
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

10292808

Rango de precios
0,1164 € - 0,1106 €

Niveles de existencias
38087 En stock
Atributos
  • D
    3.8 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Silicona
Cape 44.5 mm 50.8 mm EPDM Noir

10251478

Rango de precios
2,4742 € - 2,3504 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    44.5 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/4 in
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Material completo
    Goma de monómero de etileno propileno dieno
Cape 0.9 mm 12.7 mm Silicone Naturel

10292785

Rango de precios
0,0924 € - 0,0878 €

Niveles de existencias
14904 En stock
Atributos
  • D
    0.9 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Material completo
    Silicona
  • Color
    Natural
  • Temperatura máxima
    250 °C
Cape 48.9 mm Caoutchouc silicone Vert clair

10292853

Rango de precios
0,6824 € - 0,6483 €

Niveles de existencias
322 En stock
Atributos
  • D
    19.1 mm
  • IH
    48.9 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20; 3/4 in UNF
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Estándar de rosca
    Métrica
Cape 4.8 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10192085

Rango de precios
0,161 € - 0,1529 €

Niveles de existencias
4142 En stock
Atributos
  • D
    4.8 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Material completo
    Goma de monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Natural
  • Temperatura máxima
    250 °C
Cape 12.2 mm 25.4 mm Silicone Gris

10192122

Rango de precios
0,3435 € - 0,3263 €

Niveles de existencias
29756 En stock
Atributos
  • D
    12.2 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Material completo
    Goma de monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Gris
  • Temperatura máxima
    250 °C
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

10293003

Rango de precios
0,1481 € - 0,1407 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    3.8 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Silicona
Cape 2.4 mm 12.7 mm Silicone Noir

10192047

Rango de precios
0,1178 € - 0,1119 €

Niveles de existencias
26481 En stock
Atributos
  • D
    2.4 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Material completo
    Goma de monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Negro
  • Temperatura máxima
    250 °C
Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Bleu clair

10292969

Rango de precios
0,4434 € - 0,4208 €

Niveles de existencias
820 En stock
Atributos
  • D
    20.6 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22; 7/8 in UNF; 1/2 in BSP
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Estándar de rosca
    UNF
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10292884

Rango de precios
0,5683 € - 0,5403 €

Niveles de existencias
7009 En stock
Atributos
  • D
    19.8 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Material completo
    Silicona
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Orange

10292921

Rango de precios
0,1653 € - 0,1569 €

Niveles de existencias
5507 En stock
Atributos
  • D
    9.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M10; 1/8 in BSP
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Silicona
Cape 109.2 mm Caoutchouc silicone Vert clair

10292877

Rango de precios
1,4186 € - 1,3475 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • D
    19.1 mm
  • IH
    109.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20; 3/4 in UNF
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Estándar de rosca
    UNF
Cape 19.1 mm Caoutchouc silicone Orange

10292938

Rango de precios
0,2036 € - 0,1935 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    9.5 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M10; 1/8 in BSP
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Silicona