Menu Search

Cape 6.4 mm 38.1 mm EPDM Noir

Este capuchón está fabricado con EPDM negro y puede soportar una temperatura de funcionamiento de hasta 180 ºC para proteger espárragos, pasadores o extremos de tubos ofreciendo una excelente solución de enmascaramiento. También se puede usar como tapón para enmascarar orificios con o sin rosca.
Referencia de Essentra:

10251003

Número de pieza del fabricante:

461776

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,3799 €
1250 + 0,3609 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

94,98 €

250 x 0,3799 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 6.4 mm
IH 38.1 mm
Material completo Goma de monómero de etileno propileno dieno
Color Negro
Temperatura máxima 180 °C
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros