Menu Search

Cape 38.1 mm 38.1 mm EPDM Noir

Este capuchón está fabricado con EPDM negro y puede soportar una temperatura de funcionamiento de hasta 180 ºC para proteger espárragos, pasadores o extremos de tubos ofreciendo una excelente solución de enmascaramiento. También se puede usar como tapón para enmascarar orificios con o sin rosca.
Referencia de Essentra:

10251447

Número de pieza del fabricante:

461831

500 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 1,7022 €
500 + 1,6171 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 38.1 mm
IH 38.1 mm
Thread Sizes (All) 1-1/2-13;M39
Estándar de rosca Rosca UNF
Estándar de rosca Rosca métrica
Material completo Goma de monómero de etileno propileno dieno
Color Negro
Temperatura máxima 180 °C
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros