Menu Search

Tapones rectos de enmascaramiento

En stock

Las tapas rectas de enmascarar son excelentes para proteger y enmascarar piezas mediante diversas técnicas de enmascarado. Diseñado para proteger espárragos, pasadores, extremos de tubos y otras aplicaciones que necesiten orificios roscados o no roscados. Disponible en silicona y EPDM.Solución ideal para proteger y enmascarar piezas sometidas a diversos procesos de enmascarado.También pueden utilizarse como tapones para enmascarar orificios roscados o no roscados.Se utilizan para proteger espárragos, pines y extremos de tubos. Material: Goma de Silicona, EPDM, Silicona Color: Natural, Negro, Amarillo, Rosa, Verde, Azul, Celeste, Naranja, Verde claro, Gris Código De La Serie: SR1052, SR1095

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
256 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad IH Color Material D Compra
0,4156 € - 0,4377 € 651 En stock
25.4 mm
Natural
Silicona
20.6 mm
0,3382 € - 0,3559 € Solicite el plazo de entrega aquí
27.9 mm
Natural
Silicona
14.3 mm
1,0006 € - 2,2118 € 960 En stock
39.0 mm
Negro
EPDM
24.0 mm
0,2739 € - 0,2882 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.1 mm
Negro
EPDM
3.8 mm
0,5027 € - 0,5292 € 13073 En stock
25.4 mm
Negro
EPDM
10.3 mm
1,0954 € - 1,1529 € Solicite el plazo de entrega aquí
38.1 mm
Negro
EPDM
15.2 mm
2,0272 € - 2,1345 € 1097 En stock
50.8 mm
Negro
EPDM
25.4 mm
0,0997 € - 0,1049 € 10999 En stock
25.4 mm
Negro
EPDM
2.4 mm
0,4634 € - 0,4876 € 4468 En stock
38.1 mm
Negro
EPDM
7.9 mm
0,7096 € - 0,7472 € 45086 En stock
38.1 mm
Negro
EPDM
11.6 mm
0,2975 € - 0,313 € 62849 En stock
25.4 mm
Negro
EPDM
5.5 mm
1,4481 € - 1,5244 € 90 En stock
38.1 mm
Negro
EPDM
20.6 mm
3,2256 € - 3,3957 € 94 En stock
50.8 mm
Negro
EPDM
44.5 mm
0,2829 € - 0,298 € 84 En stock
12.7 mm
Negro
EPDM
4.8 mm
0,2409 € - 0,2537 € 65937 En stock
12.7 mm
Negro
EPDM
4.0 mm
0,2542 € - 0,2674 € 37452 En stock
12.7 mm
Negro
EPDM
4.4 mm
0,2502 € - 0,2635 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
Negro
EPDM
4.0 mm
0,4846 € - 0,5098 € 1248 En stock
38.1 mm
Negro
EPDM
6.4 mm
0,2067 € - 0,2175 € 9484 En stock
25.4 mm
Negro
EPDM
3.2 mm
0,374 € - 0,3935 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.7 mm
Negro
EPDM
7.1 mm
  • de 13
Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10350805

Rango de precios
0,4377 € - 0,4156 €

Niveles de existencias
651 En stock
Atributos
  • D
    20.6 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22; 7/8 in UNF; 1/2 in BSP
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Estándar de rosca
    BSP
Cape 27.9 mm Caoutchouc silicone Naturel

10350751

Rango de precios
0,3559 € - 0,3382 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    14.3 mm
  • IH
    27.9 mm
  • Thread Sizes (All)
    M15
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
Cape 24.0 mm 39.0 mm EPDM Noir

10386521

Rango de precios
2,2118 € - 1,0006 €

Niveles de existencias
960 En stock
Atributos
  • D
    24.0 mm
  • IH
    39.0 mm
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Negro
  • Temperatura máxima
    180 °C
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348512

Rango de precios
0,2882 € - 0,2739 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    3.8 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Goma de monómero de etileno propileno dieno
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348772

Rango de precios
0,5292 € - 0,5027 €

Niveles de existencias
13073 En stock
Atributos
  • D
    10.3 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Material completo
    Goma de monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Negro
  • Temperatura máxima
    316 °C
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348871

Rango de precios
1,1529 € - 1,0954 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    15.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Material completo
    Goma de monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Negro
  • Temperatura máxima
    316 °C
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348970

Rango de precios
2,1345 € - 2,0272 €

Niveles de existencias
1097 En stock
Atributos
  • D
    25.4 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 in UNF; M27
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Estándar de rosca
    UNF
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348437

Rango de precios
0,1049 € - 0,0997 €

Niveles de existencias
10999 En stock
Atributos
  • D
    2.4 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Material completo
    Goma de monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Negro
  • Temperatura máxima
    180 °C
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348703

Rango de precios
0,4876 € - 0,4634 €

Niveles de existencias
4468 En stock
Atributos
  • D
    7.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Goma de monómero de etileno propileno dieno
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348802

Rango de precios
0,7472 € - 0,7096 €

Niveles de existencias
45086 En stock
Atributos
  • D
    11.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Goma de monómero de etileno propileno dieno
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348598

Rango de precios
0,313 € - 0,2975 €

Niveles de existencias
62849 En stock
Atributos
  • D
    5.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Material completo
    Goma de monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Negro
  • Temperatura máxima
    180 °C
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348925

Rango de precios
1,5244 € - 1,4481 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • D
    20.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in UNF; 1/2 in BSP; M22
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Estándar de rosca
    UNF
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10349021

Rango de precios
3,3957 € - 3,2256 €

Niveles de existencias
94 En stock
Atributos
  • D
    44.5 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 3/4 in UNF
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Material completo
    Goma de monómero de etileno propileno dieno
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348581

Rango de precios
0,298 € - 0,2829 €

Niveles de existencias
84 En stock
Atributos
  • D
    4.8 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M5
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Goma de monómero de etileno propileno dieno
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348536

Rango de precios
0,2537 € - 0,2409 €

Niveles de existencias
65937 En stock
Atributos
  • D
    4.0 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Goma de monómero de etileno propileno dieno
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348550

Rango de precios
0,2674 € - 0,2542 €

Niveles de existencias
37452 En stock
Atributos
  • D
    4.4 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/16 in UNF
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Material completo
    Goma de monómero de etileno propileno dieno
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348543

Rango de precios
0,2635 € - 0,2502 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    4.0 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Goma de monómero de etileno propileno dieno
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348666

Rango de precios
0,5098 € - 0,4846 €

Niveles de existencias
1248 En stock
Atributos
  • D
    6.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Material completo
    Goma de monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Negro
  • Temperatura máxima
    316 °C
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348482

Rango de precios
0,2175 € - 0,2067 €

Niveles de existencias
9484 En stock
Atributos
  • D
    3.2 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Material completo
    Goma de monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Negro
  • Temperatura máxima
    180 °C
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348673

Rango de precios
0,3935 € - 0,374 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    7.1 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/16 in UNF
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Material completo
    Goma de monómero de etileno propileno dieno