Menu Search

Cape 0.9 mm 12.7 mm Silicone Naturel

Este capuchón para altas temperaturas está fabricado en silicona y, por tanto, es muy recomendable para aplicaciones de enmascaramiento con temperaturas de hasta 250 ˚C. El capuchón se ajusta a espárragos, pasadores o extremos de tubos ofreciendo una excelente solución de enmascaramiento.
Referencia de Essentra:

10292785

Número de pieza del fabricante:

499673

14904 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,0924 €
1250 + 0,0878 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

23,10 €

250 x 0,0924 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 0.9 mm
IH 12.7 mm
Material completo Silicona
Color Natural
Temperatura máxima 250 °C
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros