10182741
075050000001
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
5 - 49 | 2,11 € |
50 - 249 | 1,006 € |
250 + | 0,956 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Natural |
---|---|
Estándar de rosca compatible | GAS |
Tamaños de rosca compatibles (todos) | 1/2 |
Diámetro general | 27.0 mm |
Diámetro general | 1.063 in |
Código de material | 3926300090 |
Material completo | Poliamida |
Longitud de la rosca | 9.0 mm |
Longitud de la rosca | 0.354 in |
Atracción de la rosca | Totalmente roscado |
Estilo de fijación | Roscado |
Medida de la rosca | 1/2 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar