Menu Search

Tapón antimusgo 5.0 mm 11.0 mm 10.5 mm PVC Negro

Este tapón paralelo de PVC negro es muy resistente a la rotura. Ofrece una excelente protección contra golpes, suciedad, humedad y corrosión durante la fabricación, almacenamiento y transporte. El reborde permite una buena protección del revestimiento de la pared y facilita la extracción.
Referencia de Essentra:

10086001

Número de pieza del fabricante:

12665

2000 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 9999 0,1253 €
10000 - 49999 0,0597 €
50000 + 0,0567 €
Paquete estándar: 10000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

125,30 €

1000 x 0,1253 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 11.0 mm
d 5.0 mm
H 10.5 mm
ID 3.2 mm
Material PVC
Color Negro
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros